Catalog navigation
Селекция на CAD модел
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1022 - Drill bushes flanged DIN 172 Form A
Bill of material
K1022.A1200X20
BESTKIPP
Order No.
K1022.A1200X20
FORM
Form
A
D1
diameter F7
12.0 mm
D2
diameter n6
18 mm
D3
diameter
22 mm
L1
Length
20 mm
AUSF
version
medium
L2
distance
4.0 mm
R
Radius
2.0 mm
T1
Tolerance
0.02 mm
T2
Tolerance
0.03 mm
GEW
Approx. weight
0.0252 kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73269086
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245165889
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Преглед
Quotation
3D
Размер
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.